Seleccione su país

Visite el sitio web global

KCD2-STC-Ex1.2O.ES Alimen. de transmisor SMART

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entrada para fuentes de corriente y transmisores SMART de 2 hilos
  • Divisor de señal (1 entrada y 2 salidas)
  • Salida doble 0/4 mA ... 20 mA o 0/1 V ... 5 V
  • Bloques de terminales con zócalos de prueba
  • Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: USA - cULus
HART® interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KCD2-STC-Ex1.2O.ES

Tipo de señalEntrada analógica
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Capacidad sistemática (SC)SC 3
ConexiónCarril de alimentación o terminales 9+, 10-
Tensión de mediciónUr19 ... 30 V CC
Rizadodentro de la tolerancia de alimentación
Pérdida de potenciaaprox. 1,4 W a 20 mA de corriente de transferencia, 250 Ω en ambas entradas
Consumo de potencia2 W
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1+, 2- (disipador); 3+, 4- (fuente)
Señal de entrada0/4 ... 20 mA
Caída de tensiónbornes 3, 4: ≤ 6,1 V a 20 mA
Corriente de cortocircuitoterminales 1+, 2-: 25 mA
Resistencia de entradaterminales 1+, 2-: max. 500 Ω (BRAIN)
(250 Ω carga)
Tensión disponibleterminales 1+, 2-: ≥ 16 V a 20 mA , ≥ 18,5 V a 40 mA
Lado de conexiónLado de control
Conexiónfuente: terminales 5-, 6+; 7-, 8+
disipador: terminales 5+, 6-, 7+, 8-
Cargacanal 1: 0 ... 500 Ω (20 mA)/> 1 MΩ (5 V)
canal 2: 0 ... 500 Ω (20 mA)/> 1 MΩ (5 V)
Señal de salida0/4 ... 20 mA o 0/1 ... 5 V
Rizadomax. 50 µA eff
DesviaciónIsalida < 20 µA (0,1 %); Vsalida < 10 mV (0,2 %) incluidas calibración, linealidad, histéresis y fluctuación de la tensión de alimentación, a 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA, 0/1 ... 5 V
Temperaturasalida de corriente: 0,25 µA/K
salida de tensión: 80 µA/K
Rango de frecuenciaslado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 6 kHz (-3 dB)
lado de control en el lado de campo: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0,3 ... 6 kHz (-3 dB)
Hora de arranque6 ms
Tiempo de subida/caída2 ms
Salida/alimentaciónaislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA
Salida/Salidaaislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA
IndicadoresLED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2012
EN 61326-3-2:2008
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Protección contra rayo eléctricoUL 61010-1:2012
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
rango de temperatura ambiente ampliado hasta 70 °C (158 °F), consulte las condiciones de montaje necesarias en el manual
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 100 g
Dimensiones12,5 x 124 x 114 mm (A x L x H) , tipo de carcasa A2
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UEBASEEFA 13 ATEX 0077 X
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
Entrada[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Alimentación
Tensión segura máximaUm250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Equipoterminales 1+, 2-
TensiónUo25,2 V
TensiónUq28,2 V
CorrienteIo93 mA
AlimentaciónPo656 mW
Capacidad internaCi10 nF
Inductancia internaLi0 mH
Equipoterminales 3+, 4-
TensiónUi30 V
CorrienteIi115 mA
AlimentaciónPi700 mW
TensiónUo5 V
CorrienteIo6,8 mA
AlimentaciónPo1,6 mW
Salida
Tensión segura máximaUm250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
CertificadoBASEEFA 13 ATEX 0078 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN IEC 60079-11:2024 , EN 60079-15:2010
Autorización UL
Control Diseño116-0380 (cULus)
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx BAS 13.0043X
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
NotaAmbas cargas de salida deben estar conectadas para garantizar el funcionamiento correcto e integral conforme a las especificaciones técnicas.
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.