Seleccione su país
UC2000-L2-E5-V15-Y291515 Sensor ultrasónico
Sistema cabezal único
Ventajas clave de un vistazo
- Cabeza del sensor, convertible y orientable
- Indicación de la función con visibilidad general
- Anchura del campo de sonido ultrasónico seleccionable
- Parametrizable
- Robusta base de metal
- Intervalo de temperaturas de -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR