Seleccione su país

Visite el sitio web global

RLG28-55-7462 Sens. de área retroreflectante

Sensor de área óptico de barrera por reflexión con 6 haces en una carcasa estándar de sensores fotoeléctricos de uso extendido, luz roja, rango de detección de 4 m, modo claro/oscuro activado conmutable, salida push-pull, conector M12

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera óptica de superficie con 6 haces en carcasa de barrera óptica estándar
  • Sustituye a la barrera óptica de 1 haz con conexión compatible
  • Detección fiable del borde delantero del objeto con independencia de la forma y la posición de este último
  • Detección de objetos constante a partir de 12 mm dentro del rango de detección completo
  • Detección segura de todas las superficies con independencia de la naturaleza del objeto
  • Conmutación incluso a un 10% de diferencia de contraste
  • Los haces emisores luminosos de alta visibilidad garantizan una cómoda orientación del sensor

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de RLG28-55-7462

Distancia útil operativa0 ... 4 m
Distancia del reflectorReflector A80: 0,4 ... 4 m , Reflector H85-2: 0,2 ... 4 m , Folio Reflector OFR-100/100: 0,4 ... 3 m
Distancia útil límite5,6 m
Rango de detección típico: 60 mm , El objeto debe cubrir completamente las dimensiones del reflector
Objeto de referenciaReflector A80 Reflector H85-2 Folio Reflector OFR-100/100
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 625 nm
Polfiltrosi
Nº de haces6
Diámetro del haz de luzaprox. 220 mm en rango de detección 4 m
Ángulo de apertura+/- 2,5 °
Límite de luz extraña5000 Lux
Resolución12 mm
Regulación posteriorReajuste del receptor activo tras > 30 segundos
MTTFd310 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático Power on
Indicación de baja tensión: LED verde intermitente (aprox. 0,8 Hz)
cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz)
Indicación de la función2 LED amarillos, se encienden cuando el haz de luz está libre, parpadean cuando está por debajo de la reserva de funcionamiento, se apagan cuando se interrumpe el haz de luz
Aprendizaje (teach-in): LED amarillo/verde; parpadeo monofásico; 2,5 Hz
Elementos de mandoConmutador giratorio para claro/oscuro , Tecla TEACH-IN
Tensión de trabajoUB12 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0máx. 50 mA
Salida de alarma de estabilidad1 Salida push-pull, activa cuando hay suficiente reserva operativa, inactiva cuando no hay suficiente reserva operativa, se alterna durante al menos 10 segundos cuando la calidad de la señal es débil (para comprobar la alineación y realizar la configuración).
Tipo de conmutaciónConmutación claro/oscuro reversible, conmutable
Señal de salida1 salida de contrafase, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf230 Hz
Tiempo de respuesta1 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULE87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-10 ... 40 °C (14 ... 104 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConec. macho M12 x 1, 4 polos
Material
CarcasaPlástico ABS
Salida de luzLuneta de plástico
Masa100 g
Dimensiones
Altura88 mm
Anchura25,8 mm
Profundidad54,3 mm