Seleccione su país

Visite el sitio web global

AD.*.*.*.*.* Adapter

Ventajas clave de un vistazo

  • Adapter male thread metric to female thread metric
  • Adapter male thread metric to female thread NPT
  • Metric and NPT versions available
  • Brass nickel-plated or stainless steel
  • Ex db, Ex eb and Ex tb certified
  • Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.