Seleccione su país

Visite el sitio web global

V19-G-8,6M-PUR-ABG-Y292284 Cable de conexión con toma

Cable de conexión con toma, M12, 8 pines, apantallado, cable PUR

Ventajas clave de un vistazo

  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
  • Contactos dorados
  • Grado de protección IP67 / IP68 / IP69K
  • Pantalla colocada en contratuerca
  • sin halógeno

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V19-G-8,6M-PUR-ABG-Y292284

Nº de polos8 + blindaje
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 1M12
Conexión 2Terminal de línea libre
Tensión de trabajoUBmáx. 30 V CA/CC
Tensión de prueba≥ 1500 V
Corriente de trabajoIBmáx. 2 A
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
Temperatura ambienteCuerpo: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Cable: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Elementos de contactoBornes de contacto con resorte
Diametro de pins1 mm
Grado de protecciónIP67 / IP68 / IP69k
Material
ContactosCuSn / Au
Superficie de contactoAu
PinzaTPU, negro
CablePUR
ContratuercaFundición a presión de cinc
Aislamiento del hiloPP
Cablede hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento∅ 6 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
Colorgris
Hilos8 x 0,25 mm2
Montaje de escalera19 x 0,13 mm ∅
BlindajeTrenzado 85 % revestimiento
LongitudL8,6 m
Masa455 g
Combustibilidad
Portador de contactos94 HB
Carcasa94 V-2