Seleccione su país

Visite el sitio web global

OBD8000-R300-2P1-V1-L Sensor de modo difuso

Sensor fotoeléctrico de detección directa

Ventajas clave de un vistazo

  • Rango de detección muy amplio que allana el camino para nuevas aplicaciones
  • Medición del recorrido de pulsos
  • Fuente de luz visible para facilitar el alineamiento
  • Diferencia blanco/negro mínima
  • Ajuste de punto de conmutación con accionamiento rápido
  • Supresión de fondo absolutamente fiable

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OBD8000-R300-2P1-V1-L

Rango de detección0,03 ... 8 m
Rango de ajuste0,05 ... 8 m
Objeto de referenciaKodak blanco (90%)
Tipo de luzLuz alterna, roja
Características láser
NotaLUZ LÁSER , NO MIRAR OIRECTAMENTE CON INSTRUMENTOS OPTICOS
Clase de láser1M
Longitudes de onda660 nm
Divergencia del haz< 25 mrad
Duración del impulso4 ns
Índice de repetición250 kHz
Energía máx. impulso< 2,4 nJ
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)< 0,5 %
Desviación del ángulomáx. ± 2°
Procesos de mediciónPulse Ranging Technology (PRT)
Diámetro del haz de luzvertical 60 mm , horizontal 30 mm a una distancia de 2 m
Límite de luz extraña50000 Lux
MTTFd100 a
Duración de servicio (TM)10 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde
Indicación de la función2 LEDs amarillos para estado de conmutación
Elementos de mandoRegulador del rango de detección
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizado10 % dentro de la tolerancia de alimentación
Corriente en vacíoI0≤ 80 mA / 24 V CC
Retardo a la disponibilidadtv< 0,7 s , para temperaturas < -30 °C conforme a la especificación 5 min. tras puesta en marcha
Tipo de conmutaciónQ - Pin 4: NPN normalmente cerrado/apagado, PNP normalmente abierto/encendido
/Q - Pin 2: NPN normalmente abierto/encendido, PNP normalmente cerrado/apagado
Señal de salida2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Frecuencia de conmutaciónf50 Hz
Tiempo de respuesta5 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Seguridad láserEN 60825-1:2014
Autorización ULE87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1
Homologación FDAIEC 60825-1:2014 cumple con los títulos 1040.10 y 1040.11 del CFR 21, excepto por el cumplimiento de IEC 60825-1 Ed. 3 como se describe en el aviso sobre láser 56, con fecha del 8 de mayo del 2019.
Temperatura ambiente-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConec. macho M12 x 1, 4 polos
Material
CarcasaPlástico ABS
Salida de luzPMMA
Masa90 g
Dimensiones
Altura88 mm
Anchura25,8 mm
Profundidad54,3 mm