Seleccione su país
CG.CO.M50.BN.C.18.K01 Cable Gland
Cable gland, metal, for flexible metal conduits with type of protection Ex d
Ventajas clave de un vistazo
- For cables without armor
- Connection of flexible metallic conduits
- Brass nickel-plated
- Thread M50
- Seal chloroprene
- Ex db, Ex eb and Ex tb certified
- Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Packaging unit: 1 piece, kit with accessories
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE