Seleccione su país

Visite el sitio web global

ECA30PL - SSI Enc. gir. con tirador de cable

Enclavamiento giratorio con tirador de cable con interfaz SSI

Ventajas clave de un vistazo

  • Robusta carcasa de tambor en aluminio
  • Recorrido del tambor cuando se retracta el cable con un husillo roscado
  • Fuelles con punta de acero
  • Gama completa de accesorios
  • La carcasa se puede revestir como opción (Hart Coat)
  • Cable de medición inoxidable y resistente a los ácidos
  • SSI-Interface
  • Muestreo magnético sin desgaste
  • Botones pulsadores adicionales para función de preajuste (solo característica de modelo SB2, SG2)

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
SSI interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ECA30PL - SSI

Modo de detecciónExploración magnética
Tipo de dispositivoLínea Premium con interfaz SSI
Longitud de la medición1000 ... 60000 mm
Tipo80 mm, 130 mm, 190 mm
ResoluciónSisga:
Diseño 80 mm: 0,024 mm
Diseño 130 mm: 0,041 mm
Diseño 190 mm: 0,059 mm
Encoder:
25 bits (13 bits/revolución)
B10d300000
Tensión de trabajoUB4,75 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0tip. 50 mA
Consumo de potenciaP0aprox. 1,5 W
Retardo a la disponibilidadtv< 450 ms
Código de salidaCódigo Gray, código binario
Desarrollo del código (dirección de contaje)ajustable
Tipo de InterfazSSI
Tiempo del ciclo< 100 µs
Conformidad con la normativaRS 422
Modo de entradaSelección del sentido de contaje (A/D)
Tensión de la señal
High4,75 V ... UB (decreciente en el sentido de las agujas del reloj)
Low0 ... 2 V o desconectado (creciente en el sentido de las agujas del reloj)
Corriente de entrada< 6 mA
Modo de entradaajuste a cero (PRESELECCIÓN 1) con flanco en bajada
Tensión de la señal
High4,75 V ... UB
Low0 ... 2 V
Corriente de entrada< 6 mA
Duración de la señalmin. 1,1 s
ConectorConector macho M12, 8 polos o Conector macho M23, 12 polos
Cable∅7 mm, 6 x 2 x 0,14 mm2, 1 m (longitud de cable; consultar código de pedido)
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP65
Control climáticoDIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Temperatura ambiente-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Temperatura de trabajo-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa98 % , sin aturdimiento
Diámetro del cable de medición1,35 mm
Radio de flexiónmín. 17 mm
Resistencia a la roturamín. 1227 N
Material
Tiro de cableAluminio, eloxado o Aluminio con revestimiento Hart Coat
EncoderCarcasa: Acero, niquelado
Brida: aluminio
BridaAluminio
Cable de mediciónAcero inoxidable 1.4401/316
Vida mecánicahasta 106 Ciclos