Seleccione su país

Visite el sitio web global

HiC2873 Controlador de solenoide

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (alimentado por bus o corriente de lazo)
  • Salida 40 mA a 12 V CC, límite de corriente de 55 mA
  • Entrada de control lógico o contacto
  • Parámetro de entidad Io/Isc = 110 mA
  • Supervisión de fallos de conducción
  • Inmunidad de pulso de prueba
  • Hasta SIL 2 conforme a IEC/EN 61508 (alimentado por bus)
  • Hasta SIL 3 conforme a IEC/EN 61508 (alimentado por corriente de lazo)

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de HiC2873

Tipo de señalSalida digital
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
ConexiónSL1: 1a, 1b(-); 2a, 2b(+)
Tensión de mediciónUr20,4 ... 30 V CC alimentado por bucle
20,4 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminación
Corriente de entrada62 mA a 24 V, 300 Ω de carga
Pérdida de potencia1 W a 24 V, 300 Ω de carga
Lado de conexiónLado de control
ConexiónSL1: 8a(+), 7a(-) alimentado mediante el lazo
SL1: 10a(+), 9a(-) alimentado mediante el bus
Entrada de controlinterruptor externo (contacto seco o colector abierto) no aislado o entrada de señal lógica totalmente flotante
Nivel de la señalSeñal 1: 15...30 V CC (corriente limitada a 3 mA) o contacto cerrado (pull-up interna de 10 kΩ)
Señal 0: 0...5 V CC o contacto abierto
Pérdida de potencia1 W a 24 V, 300 Ω de carga para alimentado por bucle
Corriente de conexión0,2 A , 15 ms alimentado por bucle
Lado de conexiónLado de campo
ConexiónSL2: 5a(+), 5b(-)
Resistencia internaRiaprox. 240 Ω
CorrienteIe≤ 40 mA
TensiónUe≥ 12 V
Límite de corrienteImax55 mA
Tensión en vacíoUsaprox. 22,5 V
Carganominal 0,1 ... 5 kΩ
Frecuencia de conmutaciónf- alimentación por bus: filtro OFF: máx. 150 Hz, filtro ON: máx. 15 Hz
- alimentación por lazo: máx. 10 Hz
Retardo de arranque/Caida- alimentado por bus: filtro OFF: 1 ms, filtro ON: 10 ms
- alimentado por corriente de lazo: encendido 50 ms, apagado 6 ms (300 Ω de carga)
Supervisión de fallos de conducción
Cortocircuito< 25 Ω
Circuito abierto> 100 kΩ
Corriente de prueba< 4 mA
ConexiónSL1: 6b
Tipo de salidatransistor de colector abierto (bus de fallo interno)
Corriente de falla4 mA sincronizado (20 ms ENCENDIDO, 200 ms APAGADO)
Nivel de fallodetección de cortocircuitos de línea a < 25 Ω
detección de rotura de línea a > 100 kΩ típica
Salida/Alimentación, Entradas y Error colectivoaislamiento eléctrico seguro conforme a EN 60079-11: 2007, valor de pico de tensión 375 V
IndicadoresIndicadores LED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuración de fábricaalimentación por bus, control de nivel lógico, detección de fallos de línea activada
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
Masaaprox. 100 g
Dimensiones12,5 x 106 x 128 mm (A x L x H)
Altura106 mm
Anchura12,5 mm
Profundidad128 mm
Fijaciónen placa de terminación
Codificaciónpines 1 y 4 ajustados
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Certificado de examen tipo UECESI 10 ATEX 046
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
SalidaEx ia Ga, Ex ia Da, Ex ia Ma
TensiónUo25,2 V
CorrienteIo110 mA
AlimentaciónPo693 mW
Alimentación
Tensión segura máximaUm253 V CA (Atención! Um no es ninguna tensión de medida.)
CertificadoKIWA 15 ATEX 0036 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-7:2015+A1:2018
Autorización FM
Control Diseño116-0431 (cFMus)
Autorización UL
Control Diseño116-0383 (cULus)
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx CES 10.0017
IECEx KIWA 15.0018X
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.