Seleccione su país

Visite el sitio web global

AIR16 Module Módulo del sensor

Módulo sensor

Ventajas clave de un vistazo

  • Módulo de sensor para tecla configurable Topscan
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de AIR16 Module

Rango de detección mín.0 ... 1500 mm con evaluación del fondo,
500 ... 1500 mm con supresión de fondo
Rango de detección máx.0 ... 2500 mm con evaluación del fondo,
500 ... 2500 mm con supresión de fondo
Emisor de luzIRED
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)< 20 % con rango de detección 2000 mm
IdentificaciónCE
Modo operativoSupresión de fondo/evaluación, conmutable
Diámetro del haz de luz75 x 75 mm con rango de detección 2000 mm
MTTFd880 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)60 %
Indicación de la funciónLED rojo
Elementos de mandoRegulador del rango de detección, seleccionador claro/oscuro, regulador de modo operativo Supresión de fondo / Evaluación de fondo ; Regulador para la supervisión de puntos de cierre a la izquierda o a la derecha
Tensión de trabajoUB17 ... 30 V CC , 18 ... 28 V CA
Corriente en vacíoI0< 100 mA
Tipo de conmutaciónConmutador claro/oscuro
Señal de salidaRelé, 1 contacto conmutado
Tensión de conmutaciónmáx. 24 V CC , 48 V CA
Corriente de conmutación≤ 1 A
Potencia de conmutación24 W / 55 VA
Tiempo de respuesta30 ms , 2 s seguida a prueba
Conformidad con la directiva
Directiva CEM 2004/108/CEEN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-3:2007
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 62471:2008
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Regulación UN/ECE n.º 10 (E1)Número de homologación: 047349
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
ConexiónTerminales de rosca
SerieTopScan