Seleccione su país

Visite el sitio web global

ENA36HD-S***-SSI Encoder rotatorio absoluto

Ventajas clave de un vistazo

  • Construcción muy pequeña
  • Resolución total hasta 32 Bits
  • SSI-Interface
  • Muestreo magnético sin desgaste
  • Alta resolución y precisión
  • Alta resistencia climática

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
SSI interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ENA36HD-S***-SSI

Modo de detecciónExploración magnética
Tipo de dispositivoEncoder giratorio absoluto
Error de linealidad≤ ± 0,1 °
Número UL FileE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
MTTFd700 a a 40 °C
Duración de servicio (TM)12 a
L1010 E+8 revoluciones
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Tensión de trabajoUB4,75 ... 30 V CC
Consumo de potenciaP0≤ 1 W
Retardo a la disponibilidadtv< 450 ms
Código de salidaCódigo Gray, código binario
Desarrollo del código (dirección de contaje)ajustable
Tipo de InterfazSSI
Resolución
Monovueltahasta 16 Bit
Multivueltahasta 16 Bit
Resolución totalhasta 32 Bit
Cuadencia de la transferencia0,1 ... 2 MBit/s
Tiempo del ciclo< 100 µs
Conformidad con la normativaRS 422
Modo de entradaSelección del sentido de contaje (A/D)
Tensión de la señal
High4,75 V ... UB (decreciente en el sentido de las agujas del reloj)
Low0 ... 2 V o desconectado (creciente en el sentido de las agujas del reloj)
Corriente de entrada< 6 mA
Retardo a la activación < 250 ms
Modo de entradaajuste a cero (PRESELECCIÓN 1) con flanco en bajada
Tensión de la señal
High4,75 V ... UB
Low0 ... 2 V
Corriente de entrada< 6 mA
Duración de la señalmin. 1,1 s
ConectorConector macho M12, 8 polos
Cable∅6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2
Grado de protecciónDIN EN 60529 , IP68 / IP69K
Control climáticoDIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 200 g, 11 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 30 g, de 10 a 1000 Hz
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product.
Temperatura de trabajo-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa98 % , sin aturdimiento
Material
CarcasaAcero, recubierto de polvo
BridaAluminio
Ejeacero inoxidable
Masaaprox. 150 g
Velocidad de rotaciónmáx. 6000 min -1
Momento de inercia30 gcm2
Momento de arranque< 5 Ncm
Carga sobre el eje
Axial180 N
Radial180 N
Dimensiones
Longitud46 mm
Diámetro36,5 mm