Seleccione su país
VDM28-15-L1/73c/136 Sensor de distancia
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, método de medición PRT, rango de detección de 15 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, conector M12
Ventajas clave de un vistazo
- La medición de distancias sobre objeto
- Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición
- Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles
- Diferencia blanco/negro mínima
- Emisor de luz de láser rojo
- Láser clase 1, con protección ocular
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR