Seleccione su país
VDM28-15-L1-IO/73c/110/122 Sensor de distancia
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 15 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, salida analógica, conector M12
Ventajas clave de un vistazo
- La medición de distancias sobre objeto
- Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición
- Interface IO-Link para datos de servicio y proceso
- Salida analógica 0/4 mA ... 20 mA
- Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles
- Láser clase 1, con protección ocular
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR