Seleccione su país

Visite el sitio web global

VDM28-50-R1/73c/136 Sensor de distancia

Sensor de distancia universal, medición de distancia al reflector, método de medición PRT, rango de detección de 50 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, conector M12

Ventajas clave de un vistazo

  • Sensor láser de medición de distancia óptico de barrera por reflexión
  • Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición
  • Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles
  • Emisor de luz de láser rojo
  • Láser clase 1, con protección ocular

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VDM28-50-R1/73c/136

Rango de medición0,2 ... 50 m
Objeto de referenciaOFR-100/100
Emisor de luzDiodo láser
Vida útil típ. 85.000 h con Ta = +25 °C
Tipo de luzLuz alterna, roja
Características láser
NotaLUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láser1
Longitudes de onda660 nm
Divergencia del haz< 1,5 mrad
Duración del impulsoaprox. 4 ns
Índice de repetición250 kHz
Energía máx. impulso< 1,5 nJ
Desviación del ángulomáx. ± 2°
Procesos de mediciónPulse Ranging Technology (PRT)
Diámetro del haz de luz< 50 mm a una distancia de 50 m a 20 °C
Límite de luz extraña50000 Lux
MTTFd200 a
Duración de servicio (TM)10 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde
Indicación de la función2 LEDs amarillos para estado de conmutación
TEACH-IN indicaciónTEACH-IN: LEDs amarillo/verde; Parpadeo en fase continua; 2,5 Hz
Error Teach: LEDs amarillo/verde; parpadeo de contrafase; 8,0 Hz
Elementos de mandoInterruptor giratorio de 5 posiciones para seleccionar los modos de funcionamiento (ajuste de los umbrales de conmutación y servicio)
Elementos de mandoPulsador para establecer valores de umbral
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC , Clase 2
Rizado10 % dentro de la tolerancia de alimentación
Corriente en vacíoI0≤ 70 mA / 24 V CC
Retardo a la disponibilidadtv< 1,5 s a 20 °C
Señal de salida2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Frecuencia de conmutaciónf50 Hz
Tiempo de respuesta10 ms
Compatibilidad electromagnéticaEN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Seguridad láserIEC 60825-1:2014
Precisión absoluta± 25 mm
Reproducibilidad< 5 mm
Clase de protecciónIII
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Homologación FDAIEC 60825-1:2014 cumple con los títulos 1040.10 y 1040.11 del CFR 21, excepto por el cumplimiento de IEC 60825-1 Ed. 3 como se describe en el aviso sobre láser 56, con fecha del 8 de mayo del 2019.
Temperatura ambiente-30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConec. macho M12 x 1, 4 polos
Material
CarcasaPlástico
Salida de luzPMMA
Masa90 g
Dimensiones
Altura88 mm
Anchura25,8 mm
Profundidad54,6 mm