Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMH-R103-01 Ayuda de montaje

Escuadra de sujeción

Ventajas clave de un vistazo

  • Kit de fijación
  • Montaje fácil y rápido
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMH-R103-01

Materialacero inoxidable
Masaaprox. 33 g
Dimensiones
Altura30 mm
Anchura38 mm
Longitud36 mm
SerieR103