Seleccione su país
OBR10M-R100-2EP-IO-1R-IR Sensor retrorreflectante
Sensor óptico de barrera por reflexión
Ventajas clave de un vistazo
- Diseño en miniatura con opciones de montaje versátiles
- Rango de temperaturas ampliado, -40 °C a 60 °C.
- Alto grado de protección IP69K.
- Interface IO-Link para datos de servicio y proceso









Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
Datos técnicos de OBR10M-R100-2EP-IO-1R-IR
| Distancia útil operativa | 0,35 ... 10 m , A poca distancia, se produce la conmutación a objetivos blancos | |
| Distancia del reflector | 0,5 ... 10 m | |
| Distancia útil límite | 11 m | |
| Objeto de referencia | Reflector H85-2 | |
| Emisor de luz | LED | |
| Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna 850 nm | |
| Etiquetado de grupo de riesgo LED | grupo eximido | |
| Polfiltro | no | |
| Diámetro del haz de luz | aprox. 100 mm a una distancia de 1 m | |
| Ángulo de apertura | 5,4 ° | |
| Límite de luz extraña | EN 60947-5-2 |
| MTTFd | 724 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Indicación de trabajo | LED verde: fijo: encendido parpadeo (4 Hz): cortocircuito parpadeo con breves interrupciones (1 Hz): modo de IO-Link | |
| Indicación de la función | LED amarillo: Permanentemente encendido: paso de luz libre Permanentemente apagado: objeto detectado Parpadeo (4 Hz): reserva operativa insuficiente | |
| Elementos de mando | Conmutador claro/oscuro | |
| Elementos de mando | Regulador de sensibilidad | |
| Indicación de parametrización | Comunicación de vínculo IO: LED verde de desconexión breve (f = 1 Hz) |
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC |
| Rizado | máx. 10 % | |
| Corriente en vacío | I0 | < 25 mA tensión de alimentación de 24 V |
| Clase de protección | III |
| Tipo de Interfaz | IO-Link ( sobre C/Q = 4 patillas ) | |
| Versión de IO-Link | 1.1 | |
| ID de dispositivo | 0x11020D (1114637) | |
| Cuadencia de la transferencia | COM2 (38,4 kBit/s) | |
| Tiempo de ciclo mínimo | 2,3 ms | |
| Amplitud de datos de proceso | Entrada de datos de proceso 2 bit Salida de datos de proceso 2 bits | |
| Admisión de modo SIO | si | |
| Tipo de puerto maestro compatible | A |
| Tipo de conmutación | El sensor es de tipo de conmutación ajustable. El ajuste predeterminado es: C/Q - BK: NPN normalmente abierto/apagado, PNP normalmente cerrado/encendido, IO-Link /Q - WH: NPN normalmente cerrado/encendido, PNP normalmente abierto/apagado | |
| Señal de salida | 2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad, a prueba de sobretensión | |
| Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
| Corriente de conmutación | máx. 100 mA , carga óhmica | |
| Categoría de usuario | CC-12 y CC-13 | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 1,5 V CC |
| Frecuencia de conmutación | f | 1000 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0,5 ms |
| Interfaz de comunicación | IEC 61131-9 | |
| Norma del producto | EN 60947-5-2 |
| Autorización UL | E87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1 |
| Temperatura ambiente | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , cable, instalación fija -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) , cable movible no apropiado para cintas transportadoras | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Grado de protección | IP67 / IP69 / IP69K | ||||||||||
| Conexión | 2 m cable fijo | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Masa | aprox. 36 g | ||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
| Longitud del cable | 2 m | ||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.