Seleccione su país

Visite el sitio web global

HiSHPTB/32/TR-AI-01-Y1 Placa de terminación HART

Ventajas clave de un vistazo

  • FTA de repuesto de Triconex 3700A y 3721
  • Transmisores de alimentación automática de 2 o 3 hilos
  • Salidas: 2 x 16 canales, 0 V ... 10 V diferencial, acoplado de CC (32 canales)
  • Protección frente a cortocircuitos
  • Capacidad de cableado "plug-n-play"
  • Optimizado para su uso en configuraciones de alimentación flotante

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
HART® interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de HiSHPTB/32/TR-AI-01-Y1

Tensión de mediciónUr20 ... 30 V CC
Seguro3,15 A , 5 x 20 mm (0,2 x 0,8 pulg.)
Pérdida de potencia0,7 W , con el multiplexador
Protección contra la inversión de polaridadsi
Canales de señal HART
Número de canales32 lazos de señal desequilibrada
Alimentaciónsi
Canales de señal HART30 V CC
Temperatura ambiente0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Humedad del aire relativaDe 5 a 90 %, sin condensación
Sección transversal2,5 mm2 (16 AWG)
Conexiónlado de campo: terminales de tornillo
lado de control: Conector Elco de 56 pines
Interfaz RS 485: terminales roscados extraíbles
Potencia: terminales roscados extraíbles
Masaaprox. 500 g
Dimensionessin HiDMux2700: 256 x 125 x 79 mm (10 x 4,9 x 3,1 pulg.)
con HiDMux2700: 256 x 125 x 208 mm (10 x 4,9 x 8,2 pulg.)
Altura125 mm
Anchura256 mm
Profundidad208 mm
FijaciónMontaje en raíl simétrico
Informaciones complementariasObserve las las indicaciones y declaraciones de conformidad y las instrucciones de manejo aplicables. Encontrará estas informaciones en www.pepperl-fuchs.com.