Seleccione su país
V1-G-5M-PUR-ABG-SUBD15 Cable de adaptador
Cable adaptador con conector hembra M12 recto, codificación A, 4 pines, a conector macho Sub-D, 15 pines, cable PUR gris, apantallado
Ventajas clave de un vistazo
- M12 a adaptador Sub-D
- sin halógeno
- Grado de protección IP20
- Protección fijada a la tuerca de acoplamiento
- El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR