Seleccione su país

Visite el sitio web global

ACC-PACK-ABS-_S_58 ø15 Descanso de apriete

Kit de accesorios de descanso de apriete para encoder rotatorio absoluto de 58 mm de diámetro con eje hueco de 15 mm

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ACC-PACK-ABS-_S_58 ø15

Volumen de suministro1 Bloqueo de par 58 mm
1 anillo de fijación
4 Tornillos con cabeza cilíndrica M3 x 6

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.