Seleccione su país
VAZ-T1-FK-G10-4M-PUR-V1-WV4A ASi Passive Splitter
G10 passive splitter, AS-Interface to 1x M12 round plug connector with stainless steel cap nut
Ventajas clave de un vistazo
- One piece housing
- Simple and fast mounting
- Stainless steel version, especially suitable for applications in the food industry
- Gold-plated and machined contacts
- Oil- and abrasion-resistant PUR cable
- Immunity to vibration
- Degree of protection IP68 / IP69K
- Halogen-free
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR