Seleccione su país

Visite el sitio web global

V19-G-2M-PUR-ABG-V1-G-Y295897 Cable de conexión

Cable de conexión, de M12 a M12, 8/4 clavijas, cable de poliuretano

Ventajas clave de un vistazo

  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
  • Cable resistente a flamas
  • Resistente a hidrólisis y microbios
  • sin halógeno
  • Grado de protección IP67 / IP68 / IP69K

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V19-G-2M-PUR-ABG-V1-G-Y295897

Nº de polos8/4
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 1M12
Conexión 2conectores, recto
Tipo 2recto
Rosca 2M12
Tensión de trabajoUBmáx. 30 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 2 A
Temperatura ambiente-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
cable, instalación fija: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
cable, instalación móvil: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Elementos de contactoBornes de contacto con resorte
Diametro de pins1 mm
Grado de protecciónIP67 / IP68 / IP69k
Material
ContactosCuSn / Au
Superficie de contactoAu
PinzaTPU, negro
CablePUR
ContratuercaFundición a presión de cinc
Aislamiento del hiloPP
Cableextrafino, flexible
Diámetro del revestimiento∅ 4,8 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
5 diámetros de cable con curvatura única
Colorgris
Número de núcleos4
Sección transversal0,34 mm2
Montaje de escalera19 x 0,15 mm ∅
BlindajeTrenzado 85 % revestimiento
LongitudL2 m
Masa96 g
Combustibilidad
Portador de contactos94 HB
Carcasa94 V-2