Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-H88x25 Reflector

Reflector

Ventajas clave de un vistazo

  • Construcción rectangular
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de REF-H88x25

Tiporectangular
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensiones
Altura6,8 mm
Anchura24,5 mm
Longitud82,5 mm
FijaciónSe suministra la abrazadera de montaje para montaje en pared