Seleccione su país

Visite el sitio web global

HiC5863 Módulo de relé

Ventajas clave de un vistazo

  • Acondicionador de señal de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (mediante lazo)
  • Entrada lógica de 19 V CC ... 27,6 V CC
  • Salida de contacto de relé para función de seguridad alimentada
  • Inmunidad de pulso de prueba
  • Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de HiC5863

Tipo de señalSalida digital
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Capacidad sistemática (SC)SC 3
Conexiónalimentado por bucle
Tensión de mediciónUr19 ... 30 V CC alimentado por bucle
Pérdida de potencia< 1,3 W
Consumo de potencia< 1,3 W
Lado de conexiónLado de control
ConexiónEntrada SL1: 8a(+), 7a(-) ; entrada de prueba SL1: 3a(-), 3b(+), 4a(+), 4b(+)
Relación impulso/pausa150 ms / 150 ms
Longitud de pulso de pruebamax. 4 ms de tarjeta DO
Entrada de TestConsulte el manual de seguridad funcional
Nivel de la señalseñal 0: -5 ... 5 V
señal 1: 19 ... 27,6 V
Tensión de mediciónUr19 ... 27,6 V alimentado por bucle
Corriente de mediciónIrSeñal 0: típ. 1,6 mA a 1,5 V; típ. 8 mA a 3 V (corriente de fuga máxima de tarjeta DO)
Señal 1: ≥ 36 mA (corriente de carga mínima de tarjeta DO)
Lado de conexiónLado de campo
ConexiónSL2: 5a, 5b
Cargando contacto30 V CC/1 A de carga resistiva
Corriente de conmutación mínima10 mA / 24 V DC
Retardo de arranque/Caida150 ms / 150 ms
Vida útil2 x 107 conmutaciones
Frecuencia de conmutación< 3 Hz
Entrada/salidaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 253 Vef
Salida/Salidaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 253 Vef
IndicadoresIndicadores LED
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61010-1:2010
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2012 , EN 61326-3-1:2008 , EN 61326-3-2:2008
Grado de protecciónIEC 60529:2013
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Tenga en cuenta el rango de temperaturas limitado por la disminución; consulte la sección de disminución de potencia.
Grado de protecciónIP20
Masaaprox. 100 g
Dimensiones12,5 x 106 x 128 mm (A x L x H)
Altura106 mm
Anchura12,5 mm
Profundidad128 mm
Fijaciónen placa de terminación
Codificaciónningún pin ajustado
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
CertificadoPF 17 CERT 4192 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nC ec IIC T4 Gc
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-7:2015 , EN 60079-15:2010
Autorización ULE106378
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.