Seleccione su país

Visite el sitio web global

F2-JB-I*.* Field Junction BoxFieldConnex® Fieldbus

Field junction box, stand-alone device in aluminum housing for field installation

Ventajas clave de un vistazo

  • 4 ... 8 outputs Ex ia, ib
  • Installation in Zone 1/Div. 1
  • Instruments in Zone 0...1/Div. 1
  • Trunk and spurs intrinsically safe
  • For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
  • Supports FISCO and Entity

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
FieldConnex® interface
FOUNDATION Fieldbus interface
PROFIBUS interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de F2-JB-I*.*

Design / MountingOutside installation
Installation in hazardous areaZone 1 / Div. 1
Main cable (Trunk)
Cable entry typeCable gland
Connectioninput (Trunk IN): terminals 1+, 2-, 3s
output (Trunk OUT): terminals 4+, 5-, 6s
Rated voltagemax. 35 V DC
Rated current3 A DC
Outputs
Number of outputssee table "Technical data depending on model"
Cable entry typeCable gland
ConnectionSpur 1: terminals 10+, 11-, 12s
Spur 2: terminals 13+, 14-, 15s
Spur 3: terminals 16+, 17-, 18s
Spur 4: terminals 19+, 20-, 21s
Spur 5: terminals 22+, 23-, 24s
Spur 6: terminals 25+, 26-, 27s
Spur 7: terminals 28+, 29-, 30s
Spur 8: terminals 31+, 32-, 33s
Rated voltagesee main cable
Rated currentsee main cable
Electromagnetic compatibility
Directive 2004/108/ECEN 61326-1:2006
Electromagnetic compatibilityNAMUR NE 21, EN 61326
Degree of protectionIEC/EN 60529
Fieldbus standardIEC 61158-2
Climatic conditionsDIN IEC 721
Ambient temperaturesee table
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connection typescrew terminal , fixed
Core cross sectionup to 2.5 mm2
Cable diameter
Main cable (Trunk)5 ... 10 mm
Housing258 mm x 114 mm x 84 mm (without cable glands)
Housing materialAluminum
Degree of protectionIP67
Mass1800 g
Mountingwall mounting
Main cable (Trunk)only for connection to intrinsically safe fieldbus circuits
Maximum values
Voltage Uimax. 35 V
Current Iimax. 3 A
Directive conformityStandards
Directive 2014/34/EUEN 60079-0:2012 , EN 60079-11:2012

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.