Seleccione su país

Visite el sitio web global

V112-G-BK10M-PUR-V112-G Cable de conexión

Juego de cables con conector hembra M12 a conector macho M12 con codificación A, 12 pines, cable PUR negro

Ventajas clave de un vistazo

  • Apto para cadenas de arrastre y
    resistente a la abrasión
  • Grado de protección IP65/IP67/IP68
  • Resistente a hidrólisis y microbios
  • sin halógeno
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V112-G-BK10M-PUR-V112-G

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos12
CodificaciónCódigo A
Conector 2
Conexiónconectores, recto
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos12
CodificaciónCódigo A
Tensión de trabajoUBmáx. 30 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 1,5 A
Protección contra sobretensionesCategoría II
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
Resistencia microbianaDIN VDE 0282-10 / EN 50396
Resistencia a la hidrólisisEN 50396 / DIN VDE 0282-10
Resistencia al aceiteDIN EN 60811-2-1 / DIN VDE 0472 T.803, prueba de tipo B
Temperatura ambiente
Clavija-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Cable, instalación fija-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable flexible-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,4 Nm
Instalación de la herramientamoleteado recto
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP65/IP67/IP68
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento7,2 mm
Radio de flexión54 mm
Color de cubiertanegro (similar a RAL 9005)
Número de núcleos12
Sección transversal0,14 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: marrón
Núcleo 2: azul
Núcleo 3: blanca
Núcleo 4: verde
Núcleo 5: fucsia
Núcleo 6: amarillo
Núcleo 7: negro
Núcleo 8: gris
Núcleo 9: rojo
Núcleo 10: violeta
Núcleo 11: gris/fucsia
Núcleo 12: rojo/azul
Construcción del núcleo18 x 0,1 mm
LongitudL10 m
Idoneidad de las cadenas de arrastre
Ciclos de cadenas de arrastremin. 4000000
Velocidad de movimientomax. 3 m/s
Distancia transversal10 m
Aceleraciónmax. 10 m/s2
Masa626 g
Sin halógenossi
Clavija
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaTPU, negro
JuntaNBR
Superficie de contactoNi/Au
CombustibilidadV-0
Cable
RevestimientoPUR sobre base de poliether
Hiloscobre (Cu)
Aislamiento del hiloPP