Seleccione su país

Visite el sitio web global

VMA-2+P/Z2-3M-PUR-O3 Conector de válvula con cable

Conector de válvula forma A, diodo Z, LED de 2 clavijas+PE, cable de PUR negro, resistente al aceite, para uso en exteriores

Ventajas clave de un vistazo

  • Conector de válvula según EN 175301-803 A/ISO 4400
  • Diodo Z como conexión de protección
  • LED incorporado como indicador de función y operación
  • Junta inyectada
  • Salida de cable por protección de tierra ouenteada de libre selección
  • sin halógeno
  • Resistente al aceite

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VMA-2+P/Z2-3M-PUR-O3

Conector 1
ConexiónConector de válvula DIN
TipoConector de válvula forma A
Estiloangulado
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos2 + PE
Conector 2
ConexiónTerminal de línea libre
Personalizaciónrevestimiento cubiertos 50 mm
LED amarilloDisplay de función
Tensión de trabajoUBmáx. 24 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
SupresiónDiodo Zener
Grado de protecciónEN 60529
ConectorConector de válvula : DIN EN 175301-803
CombustibilidadUL 94
Sin halógenosDIN VDE 0472-815 , DIN EN 50267-2-1
Resistencia al aceiteDIN EN 50306-1 , DIN EN 60811-2-1
Temperatura ambiente
Clavija-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Cable, instalación fija-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Cable flexible-15 ... 105 °C (5 ... 221 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,6 Nm
Instalación de la herramientatornillo M3 x 29
Grado de protecciónIP65/IP67/IP68
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento5,9 mm
Radio de flexión>15 x diámetro de cable, instalación móvil
>10 x diámetro de cable, instalación fija
Color de cubiertanegro (similar a RAL 9005)
Número de núcleos3
Sección transversal0,5 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: negro 1
Núcleo 2: negro 2
Núcleo 3: verde/amarillo
Construcción del núcleo16 x 0,2 mm ∅
LongitudL3 m
Código de cableLi 9Y 11Y 3 x 0,50
Masa248,5 g
Sin halógenossi
Clavija
Conexión de tornilloAcero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
PinzaTPU, negro
JuntaTPU , moldeado
Superficie de contactoSn
CombustibilidadV-0
Cable
RevestimientoPUR
HilosGalvanizado con cobre
Aislamiento del hiloPP
Resistencia a los rayos UVsi
Resistencia químicabueno
Resistencia al aceitesi
Resistencia microbianasi
Resistencia a la hidrólisissi
CombustibilidadV-0