Seleccione su país

Visite el sitio web global

DIS.* Switch Disconnector

Switch disconnector with type of protection Ex e

Ventajas clave de un vistazo

  • Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
  • Ex db eb and Ex tb certified
  • Various contact configurations and pole numbers
  • Glass reinforced polyester (GRP) or stainless steel enclosures
  • Padlockable switch
  • Labeling '0 - I'
  • Function-adequate cable gland configurations
  • Degree of protection: IP 66

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.