Seleccione su país

Visite el sitio web global

OBT30-R3F-E2-0,2M-V31-L Sensor de modo difuso (BGS)

Sensor láser de modo difuso basado en el principio de triangulación con supresión de fondo (BGS) para aplicaciones estándar, diseño plano, montaje M3, alcance de detección de 30 mm, luz roja, luz encendida, salida PNP, con cable fijo de 0,2 

Ventajas clave de un vistazo

  • Diseño muy plano para montaje directo sin soporte
  • Sensores láser DuraBeam: duraderos y utilizables como LED
  • Detección de piezas pequeñas a partir de 0,05 mm
  • Punto luminoso de gran visibilidad, incluso en materiales oscuros
  • Punto luminoso extremadamente pequeño que aporta un punto de conmutación de gran precisión
  • Detección precisa de objetos, casi independientemente del color

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OBT30-R3F-E2-0,2M-V31-L

Rango de detección3 ... 30 mm
Objeto de referenciaBlanco estándar, 100 mm x 100 mm
Emisor de luzLUZ LÁSER
Tipo de luzLuz alterna, roja , 680 nm
Características láser
NotaLUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láser1
Longitudes de onda680 nm
Divergencia del haz> 5 mrad
Duración del impulsoaprox. 3 µs
Índice de repeticiónaprox. 16,6 kHz
Energía máx. impulso8 nJ
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)< 20 % con 30 mm
Desviación del ánguloaprox. 0,5 °
Tamaño del objetotip. desde 0,05 mm @ 20 mm
Diámetro del haz de luz1,5 mm +/- 1 mm a una distancia de 30 mm
Ángulo de aperturaaprox. 1 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2 : 25000 Lux
MTTFd800 a
Duración de servicio (TM)10 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático Power on , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz)
Indicación de la funciónLED amarillo ON: iluminado con objeto detectado
Tensión de trabajoUB12 ... 24 V
Corriente en vacíoI0< 10 mA
Clase de protecciónIII
Tipo de conmutaciónN.A. / Conmutación claro
Señal de salida1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 50 mA
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónfaprox. 2 kHz
Tiempo de respuesta250 µs
Norma del productoEN 60947-5-2
Seguridad láserIEC 60825-1:2014
Autorización ULE87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Homologación FDAIEC 60825-1:2014 cumple con los títulos 1040.10 y 1040.11 del CFR 21, excepto por el cumplimiento de IEC 60825-1 Ed. 3 como se describe en el aviso sobre láser 56, con fecha del 8 de mayo del 2019.
Temperatura ambiente-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónCable fijo 200 mm con conector del aparato M8x1, 4 polos
Material
CarcasaPC (Policarbonato) y acero inoxidable
Salida de luzPMMA
CablePUR
Masaaprox. 10 g
Momento de apriete de los tornillos de fijación1 Nm
Dimensiones
Altura25,5 mm
Anchura16 mm
Profundidad4,1 mm
Longitud del cable200 mm