Seleccione su país
OBE1500-R2F-SE2-L Kit sensor fotoeléctrico
Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional, diseño plano, montaje compacto M2, rango de detección de 1500 mm, luz roja, apagado, salida PNP, cable fijo
Ventajas clave de un vistazo
- Diseño muy plano para montaje directo sin soporte
- Sensores láser DuraBeam: duraderos y utilizables como LED
- Grandes alcances obtenibles
- Proceso TEACH-IN
- Detección de piezas pequeñas u objetos planos a partir de 0,3 mm
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR