Seleccione su país

Visite el sitio web global

V11-G-BK0,15M-PUR-O1-DT3P-G Cable de adaptador

Cable adaptador con conector hembra M12 recto con codificación A a conector macho Deutsch recto, 3 pines, cable PUR negro, apto para cadena de arrastre, para uso en exteriores

Ventajas clave de un vistazo

  • Apropiado para uso en el exterior(resistente a UV y ozono)
  • Apto para cadenas de arrastre y
    resistente a la abrasión
  • Grado de protección IP68
  • Resistente a hidrólisis y microbios
  • Resistente al aceite
  • Resistente al agua de mar
  • sin halógeno
  • El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V11-G-BK0,15M-PUR-O1-DT3P-G

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos3
CodificaciónCódigo A
Conector 2
Conexiónconectores, recto
TipoConectores Deutsch:
Estilorecto
BloqueoBloqueo enclavable
Nº de polos3
Tensión de trabajoUBmáx. 48 V CA / 60 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
CombustibilidadUL 1581; DIN EN 60332-2-2
Sin halógenosDIN VDE 0472-815 / DIN EN 50267-2-1
Sin plomoDirectiva RoHS 2011/65/UE
Resistencia al aceiteDIN EN 60811-2-1
Temperatura ambiente
Conector 1-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Conector 2-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Cable, instalación fija-50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F)
Cable flexible-30 ... 105 °C (-22 ... 221 °F)
Grado de ensuciamiento3
Conector 1
Par de apriete0,6 Nm
Protección contra aflojamientointegrado
Instalación de la herramientamoleteado recto y tuerca hexagonal SW = 14 mm
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP66 / IP68 / IP69
Conector 2
Protección contra aflojamientointegrado
Grado de protecciónIP68
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 6
Diámetro del revestimiento4,5 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
>8 x diámetro de cable, instalación fija
Fuerza de pelado de la fundamax. 50 N / 300 mm
Color de cubiertanegro (similar a RAL 7021)
Número de núcleos3
Sección transversal0,5 mm2
Color de núcleosNúcleo 1-1: marrón
Núcleo 3-2: azul
Núcleo 4-3: negro
Construcción del núcleo28 x 0,15 mm ∅
1 x trenzado simétricamente
LongitudL0,15 m
Código de cableLi 9Y 11Y 3 x 0,50
Idoneidad de las cadenas de arrastre
Ciclos de cadenas de arrastremin. 2000000
Velocidad de movimientomax. 3 m/s
Distancia transversalmáx. 10 m
Aceleraciónmax. 10 m/s2
Masa30 g
Sin halógenossi
Sin plomosi
Conector 1
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaTPU, negro
Superficie de contactochapado en oro (Au)
CombustibilidadV-2
Conector 2
PinzaPA, negro
Superficie de contactoNi
CombustibilidadV-0
Cable
RevestimientoPUR sobre base de poliether
Hiloscobre (Cu)
Aislamiento del hiloPP
Resistencia al agua saladasi
Resistencia a los rayos UVsi
Resistencia químicabueno
Resistencia al aceitesi
Resistencia del lubricante de refrigeraciónsi
Resistencia microbianasi
Resistencia a la hidrólisissi
CombustibilidadFT2