Seleccione su país
OBR7500-R101-P1-Y0447 Sensor retrorreflectante
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado
Ventajas clave de un vistazo
- Diseño en miniatura con opciones de montaje versátiles
- Rango de temperaturas ampliado, -40 °C a 60 °C.
- Alto grado de protección IP69K.












Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
Datos técnicos de OBR7500-R101-P1-Y0447
| Distancia útil operativa | 0 ... 7,5 m | |
| Distancia del reflector | 0,03 ... 7,5 m | |
| Distancia útil límite | 10 m | |
| Objeto de referencia | Reflector H85-2 | |
| Emisor de luz | LED | |
| Tipo de luz | Luz alterna, roja | |
| Etiquetado de grupo de riesgo LED | grupo eximido | |
| Polfiltro | si | |
| Diámetro del haz de luz | aprox. 65 mm a una distancia de 1 m | |
| Ángulo de apertura | 3,7 ° | |
| Límite de luz extraña | EN 60947-5-2 |
| MTTFd | 724 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Indicación de trabajo | LED verde: Indicador de alimentación encendido fijo Parpadeo (4 Hz): cortocircuito | |
| Indicación de la función | LED amarillo: Permanentemente encendido: paso de luz libre Permanentemente apagado: objeto detectado Parpadeo (4 Hz): reserva operativa insuficiente |
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC |
| Rizado | máx. 10 % | |
| Corriente en vacío | I0 | < 25 mA tensión de alimentación de 24 V |
| Clase de protección | III |
| Tipo de conmutación | El ajuste predeterminado es: Q - Pin 4: NPN normalmente cerrado/encendido, PNP normalmente abierto/apagado | |
| Señal de salida | 1 salida push-pull (4 en 1), protegido contra cortocircuitos, polaridad inversa y sobretensiones | |
| Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
| Corriente de conmutación | máx. 100 mA , carga óhmica | |
| Categoría de usuario | CC-12 y CC-13 | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 1,5 V CC |
| Frecuencia de conmutación | f | 1000 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0,5 ms |
| Interfaz de comunicación | IEC 61131-9 | |
| Norma del producto | EN 60947-5-2 |
| Autorización UL | E87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1 |
| Temperatura ambiente | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Grado de protección | IP67 / IP69 / IP69K | ||||||||||
| Conexión | Concector macho M8 x 1, 3 polos | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Masa | aprox. 15 g | ||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
| Longitud del cable | 0,3 m | ||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.