Seleccione su país

Visite el sitio web global

ACC-MB-HGC.HON.150 System CableFieldConnex® Fieldbus

System cable for motherboard (MBHC*HSC) to Honeywell control system (C300)

Ventajas clave de un vistazo

  • Customized for Honeywell, C-Series
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de ACC-MB-HGC.HON.150

Number of pins25
Rated currentIr7.5 A
Ambient temperature-55 ... 125 °C (-67 ... 257 °F)
ConnectionIDC plug, 16-pin / D-Sub plug 25-pin
Material
HousingSteel
CableAWG 24
Cable length15 m