Seleccione su país

Visite el sitio web global

SLA29/35/105/106 Sensor fotoeléct. de seguridad

Ventajas clave de un vistazo

  • Alcance hasta 65 m
  • Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1)
  • Rango de temperatura aumentado hasta -35 øC con luneta frontal t‚rmica
  • Luz emisora rojo
  • Ayuda de alineamiento integrada
  • Indicación de preavería y función con buena visibilidad en receptor
  • Funcionamiento en unidades de evaluación, SB4 (SafeBox)

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Product Compliance: International – TÜV SÜD
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • IT

Datos técnicos de SLA29/35/105/106

EmisorSLA29-T/35/105/106
ReceptorSLA29-R/35/105/106
Distancia útil operativa6 ... 65 m
Distancia útil límite85 m
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja
Dimensión del obstáculoestático: 30 mm
dinámico: 40 mm (con v = 1,6 m/s del obstáculo)
Ayuda de supresiónLED rojo en receptor
Ángulo de apertura< 5 °
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Nivel de prestaciones (PL)PL e
Categoríacat. 4
Duración de servicio (TM)20 a
PFHd0,44 E-9
Tipo4
Indicación de trabajoLED verde
Indicación de la funciónLED amarillo:
1. LED encendido constantemente: señal >2 x punto de conmutación (reserva de funcionamiento)
2. El LED parpadea: señal entre 1 x punto de conmutación y 2 x punto de conmutación
3. LED apagado: señal < punto de conmutación
Tensión de trabajoUBAlimentación vía unidad de evaluación
Clase de protecciónIII , IEC 61140
Seguridad funcionalISO 13849-1
Norma del productoEN 61496-1 ; IEC 61496-2
Conformidad CECE
Conformidad con UKCAUKCA
Autorización ULcULus Listed
Autorización TÜVTÜV SÜD
Temperatura ambiente-35 ... 55 °C (-31 ... 131 °F) con luneta térmica, tensión fija 24 V CC ± 20 %/50 mA
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Humedad del aire relativamáx. 95 %, sin condensar
Resistencia a choques10 g , 16 ms ; solo aplicaciones fijas
Resistencia a la vibración1 mm , 10 ... 55 Hz ; solo aplicaciones fijas
Grado de protecciónIP67 según EN 60529
ConexiónConec. macho M12, 5 polos
Material
CarcasaPlástico ABS/PC , amarillo
Salida de luzLuneta de plástico
Masapor aparato 70 g
Dimensiones
Altura88 mm
Anchura25,8 mm
Profundidad54,3 mm