Seleccione su país
CG.CO.NPT1.BN.C.20.K10 Cable Gland
Cable gland, metal, for flexible metal conduits with type of protection Ex d
Ventajas clave de un vistazo
- For cables without armor
- Connection of flexible metallic conduits
- Brass nickel-plated
- Thread NPT 1''
- Seal chloroprene
- Ex db, Ex eb and Ex tb certified
- Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Packaging unit: 10 pieces, without accessories
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE