Seleccione su país

Visite el sitio web global

V1-WV4A-2M-PP-W1-V1-GV4A Cable de conexión

Juego de cables, M12 a M12, acero inoxidable V4A, diseño lavable, 4 pines, cable PP

Ventajas clave de un vistazo

  • Adecuado para aplicaciones en el área de salpicaduras en el sector de alimentación y bebidas
  • certificado según ECOLAB
  • Resiste todos los detergentes de desinfección y limpieza alcalinos y ácidos habituales
  • Grado de protección IP67 / IP68 / IP69
  • Apto para cadenas de arrastre y
    resistente a la abrasión
  • sin halógeno (sin PVC)
  • Materiales utilizados conformes a la FDA

Mostrar más

Approval symbol
Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V1-WV4A-2M-PP-W1-V1-GV4A

Nº de polos4
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1angulado
Rosca 1M12
Conexión 2conectores, recto
Tipo 2recto
Rosca 2M12
Tensión de trabajoUBmáx. 250 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónEN 60529
EstándaresIEC 61076-2-101
Sin halógenosIEC 60754-1
Resistencia de temperaturaDIN EN 60811-1-4
MaterialConforme con FDA 21 CFR 177.2600
Temperatura ambientecable, instalación móvil: -25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F)
cable, instalación fija: -40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Grado de ensuciamiento3
Elementos de contactoBornes de contacto con resorte
Diametro de pins1 mm
Grado de protecciónIP67/IP68/IP69
Material
ContactosCuSn
Superficie de contactoNi/Au
PinzaPP
CablePP-EPDM
Contratuercaacero inoxidable V4A
JuntaFKM
Aislamiento del hiloPP
Resistencia de temperaturaResistente a la flexión en frío y resistentes a impactos hasta -40 °C (-40 °F)
Cableextrafino, flexible
Diámetro del revestimiento∅ 4,7 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
>5 x diámetro de cable, instalación fija
Colorgris
Hilos4 x 0,34 mm2
Montaje de escalera42 x 0,1 mm ∅
LongitudL2 m
Idoneidad de las cadenas de arrastre
Ciclos de cadenas de arrastremin. 4000000
Velocidad de movimientomax. 3 m/s
Distancia transversal10 m
Aceleraciónmax. 10 m/s2
Ciclos de torsiónmin. 4000000
Esfuerzo de torsión± 270 °/m
Masa87,4 g
Par de apriete del racor atornillado para cables0,4 ... 0,6 Nm
Ciclos de contactomin. 100