Seleccione su país
V1S-WV4A-2M-PP-W1 Cable de conexión con enchufe
Cable de conexión con enchufe de un solo extremo, M12, acero inoxidable V4A, diseño lavable, 4 pines, cable PP
Ventajas clave de un vistazo
- Adecuado para aplicaciones en el área de salpicaduras en el sector de alimentación y bebidas
- certificado según ECOLAB
- Resiste todos los detergentes de desinfección y limpieza alcalinos y ácidos habituales
- Grado de protección IP67 / IP68 / IP69
- Apto para cadenas de arrastre y
resistente a la abrasión - sin halógeno (sin PVC)
- Materiales utilizados conformes a la FDA
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR