Seleccione su país
KCD0-SD3-Ex1.1245 Controlador de solenoide
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 1 canal
- Alimentación de 24 V CC (mediante lazo)
- Límite de corriente 45 mA a 12 V CC
- Inmunidad de pulso de prueba
- Ancho de la carcasa: 12,5 mm
- Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508
Mostrar más






Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL
Datos técnicos de KCD0-SD3-Ex1.1245
| Tipo de señal | Salida digital |
| Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 3 | |
| Capacidad sistemática (SC) | SC 3 |
| Tensión de medición | Ur | alimentado por bucle |
| Pérdida de potencia | < 1,3 W |
| Lado de conexión | Lado de control | |
| Conexión | Bornes 5+, 6- | |
| Longitud de pulso de prueba | max. 2 ms de tarjeta DO | |
| Nivel de la señal | señal 1: 19 ... 30 V CC señal 0: 0 ... 5 V CC | |
| Tensión de medición | Ur | 19 ... 30 V CC |
| Corriente de medición | Ir | Señal 0: típ. 1,6 mA a 1,5 V; típ. 8 mA a 3 V (corriente de fuga máxima de tarjeta DO) Señal 1: ≥ 36 mA (corriente de carga mínima de tarjeta DO) |
| Corriente de conexión | ≤ 200 mA tras 100 µs |
| Lado de conexión | Lado de campo | |
| Conexión | terminales 1+, 2- | |
| Resistencia interna | Ri | aprox. 240 Ω |
| Corriente | Ie | tip. 45 mA |
| Tensión | Ue | ≥ 12 V |
| Límite de corriente | Imax | 45 mA |
| Tensión en vacío | Us | tip. 24,6 V |
| Frecuencia de conmutación | f | máx. 10 Hz |
| Retardo de arranque/Caida | 28 ms / 10 ms |
| Salida/otros circuitos | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef |
| Indicadores | LED | |
| Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
| Compatibilidad electromagnética | |||||
| |||||
| Compatibilidad electromagnética | NE 21:2012 , EN 61326-3-2:2008 Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. | |
| Grado de protección | IEC 60529:2013 | |
| Protección contra rayo eléctrico | EN 61010-1:2010 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
| Grado de protección | IP20 | |
| Conexión | Terminales de rosca | |
| Masa | aprox. 150 g | |
| Dimensiones | 12,5 x 119 x 114 mm (A x L x H) , tipo de carcasa A2 | |
| Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
| Certificado de examen tipo UE | EXA 17 ATEX 0002 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Entrada | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Aislamiento galvánico | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Conformidad con la directiva | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Autorización FM | ||||||||
| ||||||||
| Autorización UL | E106378 | |||||||
| ||||||||
| Autorización IECEx | ||||||||
| ||||||||
| Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.