Seleccione su país

Visite el sitio web global

KFD2-VR-Ex1.19 Repetidor de voltaje

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entrada de tensión de -10 V a 10 V
  • Salida de tensión de -10 V a 10 V
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFD2-VR-Ex1.19

Tipo de señalEntrada analógica
ConexiónPower Rail o terminales 11+, 12-
Tensión de mediciónUr20 ... 35 V CC
Rizadodentro de la tolerancia de alimentación
Corriente de mediciónIr< 25 mA
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 4+, 5-
Resistencia de entradamin. 10 MΩ
Rango de transferencia-10 ... 10 V
Corriente/Tensión Offset< 2 mV / < 7 nA
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 7-, 8+
Tensión-10 ... 10 V
Resistencia de salidamax. 20 Ω
Frecuencia de corte1,2 kHz (-3 dB)
Desviación
Según calibración± 5 mV a 20 °C (68 °F)
Temperatura< 0,005 % del rango por K
Tiempo de subida≤ 0,4 ms
Salida/alimentaciónaislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA
IndicadoresLED
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21
Grado de protecciónIEC 60529
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 100 g
Dimensiones20 x 107 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B1
Altura100 mm
Anchura20 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UEBAS 01 ATEX 7262
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)GD, I (M1) [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C) , [circuitos en zona 0/1/2]
TensiónUo18 V
CorrienteIo4,2 mA
AlimentaciónPo19 mW
Alimentación
Tensión segura máximaUm250 V (¡Atención! El voltaje nominal es inferior).
Salida
Tensión segura máximaUm250 V (¡Atención! El voltaje nominal es inferior).
CertificadoBASEEFA 10 ATEX 0079X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex ec ec IIC T4 Gc [dispositivo en zona 2]
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-7:2015+A1:2018
Autorización FM
Control DiseñoNo. 116-0129
Autorización UL
Control Diseño116-0173 (cULus)
Autorización CSA
Control DiseñoNº 116-0132
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx BAS 10.0040X
Marcas de IECExEx ec IIC T4 Gc
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.