Seleccione su país

Visite el sitio web global

RL ID01 Retractable Lanyard

Retractable lanyard for universal use

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de RL ID01

DescriptionRetractable lanyard with locking function, pulling force: 340 g, rope length: 106 cm
Colorblack
MaterialNylon cord with Kevlar core
Mass124 g
Dimensions55 mm x 66 mm x 20 mm
NoteFor mounting on Smart-Ex or Ex-Handy the Mini QD Loop (Art.-No. 70115365) is needed.
SeriesSmart-Ex® 02 , Ex-Handy 10 , RSM-Ex , Smart-Ex® 203 , Smart-Ex® 03 , Ident-Ex®