Seleccione su país

Visite el sitio web global

VH P01 A01 Vehicle Dock Vehicle Docking Station

Vehicle dock for Pad-Ex 01 for use in hazardous areas or locations in Zone 2/22 and Division 2

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de VH P01 A01 Vehicle Dock

Colorblack
Connection4x USB
Serial port, HDMI port
RJ-45, DC-In
Materialplastic
SeriesPad-Ex®