Seleccione su país

Visite el sitio web global

DC T01 X2 (US) Desktop ChargerTab-Ex® Accessory

Desktop charging station, 5-slot, for Tab-Ex 01 and Tab-Ex 02 both for use in hazardous areas or locations in Zone 1/21 and Division 1

Ventajas clave de un vistazo

  • Space saving and convenient charging
  • Five slots allow 5 Tab-Ex® DZ2 to be stored and charged simultaneously
  • Over-current, voltage and polarity protection to protect the Tab-Ex®
  • Slots with POGO pins
  • Includes charger with cable

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de DC T01 X2 (US)

Descriptionfor USA
Colorblack
ConnectionSpecial Pogo magnetic connector
Scope of deliveryDocking station
Charging cable
Charger
SeriesTab-Ex® 05 DZ2 , Tab-Ex® 05 DZ2 , Tab-Ex® 03 DZ2