Seleccione su país
DC T01 X2 (EU / UK / AUS / NZ) Desktop ChargerTab-Ex® Accessory
Desktop charger for Tab-Ex 01 and 02 for use in hazardous areas or locations in Zone 2/22 and Division 2
Ventajas clave de un vistazo
- Space saving and convenient charging
- Five slots allow 5 Tab-Ex® DZ2 to be stored and charged simultaneously
- Over-current, voltage and polarity protection to protect the Tab-Ex®
- Slots with POGO pins
- Includes charger with cable
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE