Seleccione su país

Visite el sitio web global

OQT400-R200-2EP-IO-0,3M-V1 Sensor de modo difuso (SbR)

Sensor de modo difuso basado en el principio de triangulación para «Sensing by Ranging» (SbR)

Ventajas clave de un vistazo

  • Tamaño mediano con opciones de montaje versátiles
  • Tecnología multipíxel: flexibilidad y adaptabilidad.
  • Reducción de la variedad de dispositivos: varios puntos de conmutación en un sensor.
  • Detección segura de todas las superficies, independiente de color y estructura
  • Pequeñas diferencias blanco/negro hasta rango de detección
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
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OQT400-R200-2EP-IO-0,3M-V1

Rango de detección40 ... 400 mm
Rango de detección mín.40 ... 100 mm
Rango de detección máx.40 ... 400 mm
Rango de ajuste100 ... 400 mm
Objeto de referenciaBlanco estándar, 100 mm x 100 mm
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja
Etiquetado de grupo de riesgo LEDgrupo eximido
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)< 5 %

Diámetro del haz de luzaprox. 15 mm a una distancia de 400 mm
Ángulo de aperturaaprox. 2,5 °
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2 : 70000 Lux
MTTFd600 a
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
fijo: salida de conmutación activa
apagado: salida de conmutación inactiva
Elementos de mandoTecla TEACH-IN
Elementos de mandoInterruptor giratorio de 5 etapas para la selección de modos de funcionamiento.
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0< 25 mA tensión de alimentación de 24 V
Clase de protecciónIII
Tipo de InterfazIO-Link ( sobre C/Q = 4 patillas )
Versión de IO-Link1.1
Perfil del equipoIdentificación y diagnóstico
Sensor inteligente tipo 0
ID de dispositivo0x111801 (1120257)
Cuadencia de la transferenciaCOM2 (38,4 kBit/s)
Tiempo de ciclo mínimo2,3 ms
Amplitud de datos de procesoEntrada de datos de proceso 2 bit
Salida de datos de proceso 2 bits
Admisión de modo SIOsi
Tipo de puerto maestro compatibleA
Tipo de conmutaciónEl ajuste predeterminado es:
C/Q - Pin 4: NPN normalmente abierto, PNP normalmente cerrado, IO-Link
Q2 - Pin 2: NPN normalmente abierto, PNP normalmente cerrado
Señal de salida2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad, a prueba de sobretensión
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA , carga óhmica
Categoría de usuarioCC-12 y CC-13
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf217 Hz
Tiempo de respuesta2,3 ms
Interfaz de comunicaciónIEC 61131-9
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULE87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , cable, instalación fija
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , cable movible no apropiado para cintas transportadoras
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67 / IP69 / IP69K
ConexiónCable fijo 300 mm con conector del aparato M12 x  4 polos
Material
CarcasaPC (Policarbonato)
Salida de luzPMMA
Masaaprox. 45 g
Dimensiones
Altura50,6 mm
Anchura15 mm
Profundidad41,7 mm
Longitud del cable0,3 m