Seleccione su país

Visite el sitio web global

IPZ-MH50 100pcs Flat Housing

Flat housing

Ventajas clave de un vistazo

  • Suitable as distance retainer for code or data carrier IDENT-I System P und System V for mounting on metal
  • Packaging unit: 100 pieces
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de IPZ-MH50 100pcs

Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Material
HousingPBT

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.