Seleccione su país

Visite el sitio web global

KFD0-CS-Ex2.51P Control./repet. de corriente

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 2 canales
  • Alimentación de 24 V CC (mediante lazo)
  • Entrada/salida de corriente de 0 mA a 40 mA
  • Fuente de alimentación de transmisor o I/P
  • Precisión 1 %
  • Seguro ctra. inversión polaridad
  • Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFD0-CS-Ex2.51P

Tipo de señalEntrada analógica/salida analógica
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Capacidad sistemática (SC)SC 3
Tensión de mediciónUr4 ... 35 V CC , alimentado por bucle
Conexiónterminales 12-, 11+; 8-, 10-, 9+
Tensión4 ... 35 V CC
Corriente0 ... 40 mA
Pérdida de potenciaa 40 mA y Uin < 22 V: 700 mW por canal
con 40 mA y Uen > 22 V: 1,2 W por canal
Conexiónterminales 1+, 2-; 4+, 5-
Tensiónpara 4 V < UE < 24 V: ≥ Uin - (0,37 x corriente en mA) - 1,0
para UE > 24 V: ≥ 21 V - (0,36 x Corriente en mA)
Corriente de cortocircuitoa Uin> 24 V: ≤ 65 mA
Corriente de transferencia≤ 40 mA
Precisión1 %
Desviación
Según calibración≤ ± 200 µA; incl. calibración, linealidad, histéresis y fluctuaciones de carga en el lado de campo hasta una carga de 1 kΩ y corriente ≤ 20 mA a 20 °C (68 °F)
Temperatura≤ ± 2 µA/K con Uen ≤ 20V; ≤ ± 5µA/K con Uen > 20 V
Tiempo de subida≤ 5 ms con 4 ... 20 mA Salto y Uen < 24 V
Circuito de campo/circuito de controlaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2012
EN 61326-3-2:2008
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Protección contra rayo eléctricoUL 61010-1:2012
Temperatura ambiente-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 100 g
Dimensiones20 x 107 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B1
Altura107 mm
Anchura20 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UEBAS 98 ATEX 7343 X
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
TensiónUo25,2 V
CorrienteIo93 mA
AlimentaciónPo585 mW
Circuito de control
Tensión segura máximaUm250 V eff (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Circuito de campo
Tensión segura máximaUm250 V eff (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
CertificadoFIDI 22 ATEX 0001 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Aislamiento galvánico
Circuito de campo/circuito de controlaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-11:2012 , EN IEC 60079-7:2015+A1:2018
Autorización FM
Control Diseño116-0437
Autorización ULE106378
Control Diseño116-0438 (cULus)
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx BAS 05.0004X
IECEx CML 19.0040X
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.