Seleccione su país

Visite el sitio web global

OBR7500-R100-E2-IO-V31 Sensor retrorreflectante

Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado

Ventajas clave de un vistazo

  • Diseño en miniatura con opciones de montaje versátiles
  • Rango de temperaturas ampliado, -40 °C a 60 °C.
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
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OBR7500-R100-E2-IO-V31

Distancia útil operativa0 ... 7,5 m
Distancia del reflector0,03 ... 7,5 m
Distancia útil límite10 m
Objeto de referenciaReflector H85-2
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja
Etiquetado de grupo de riesgo LEDgrupo eximido
Polfiltrosi
Diámetro del haz de luzaprox. 65 mm a una distancia de 1 m
Ángulo de apertura3,7 °
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2
MTTFd724 a
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
Permanentemente encendido: paso de luz libre
Permanentemente apagado: objeto detectado
Parpadeo (4 Hz): reserva operativa insuficiente
Indicación de parametrizaciónComunicación de vínculo IO: LED verde de desconexión breve (f = 1 Hz)
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0< 25 mA tensión de alimentación de 24 V
Clase de protecciónIII
Tipo de InterfazIO-Link ( sobre C/Q = 4 patillas )
Versión de IO-Link1.1
ID de dispositivo0x110210 (1114640)
Cuadencia de la transferenciaCOM2 (38,4 kBit/s)
Tiempo de ciclo mínimo2,3 ms
Amplitud de datos de procesoEntrada de datos de proceso 2 bit
Salida de datos de proceso 2 bits
Admisión de modo SIOsi
Tipo de puerto maestro compatibleA
Tipo de conmutaciónEl ajuste predeterminado es:
C/Q - Pin 4: PNP normalmente abierto/apagado, IO-Link
n.c. - Pin 2: abierto
Señal de salida1 PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA , carga óhmica
Categoría de usuarioCC-12 y CC-13
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf1000 Hz
Tiempo de respuesta0,5 ms
Interfaz de comunicaciónIEC 61131-9
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULE87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67 / IP69 / IP69K
ConexiónConcector macho M8 x 1, 4 polos
Material
CarcasaPC (Policarbonato)
Salida de luzPMMA
Masaaprox. 10 g
Dimensiones
Altura44,5 mm
Anchura11 mm
Profundidad21,5 mm