Seleccione su país

Visite el sitio web global

OBT600-R200-2EP-IO-V31-1T-L Sensor de modo difuso (BGE)

Sensor láser de modo difuso basado en el principio de triangulación con evaluación de fondo (BGE)

Ventajas clave de un vistazo

  • Tamaño mediano con opciones de montaje versátiles
  • Detección segura continua, también pegado a la superficie con evaluación del fondo
  • Sensores láser DuraBeam: duraderos y utilizables como LED
  • Rango de temperaturas ampliado, -40 °C a 60 °C.
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
Warning symbol
IO-Link interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OBT600-R200-2EP-IO-V31-1T-L

Rango de detección40 ... 600 mm
Rango de detección mín.40 ... 90 mm
Rango de detección máx.40 ... 600 mm
Rango de ajuste90 ... 600 mm
Objeto de referenciaBlanco estándar, 100 mm x 100 mm
Emisor de luzDiodo láser
Tipo de luzLuz alterna, roja
Características láser
NotaLUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láser1
Longitudes de onda680 nm
Divergencia del haz> 5 mrad, d63 < 2,8 mm en el rango de 350 mm ... 800 mm
Duración del impulso3 µs
Índice de repeticiónaprox. 13 kHz
Energía máx. impulso10,4 nJ
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)< 5 % con 300 mm
Diámetro del haz de luzaprox. 2,5 mm a una distancia de 600 mm
Ángulo de aperturaaprox. 0,3 °
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2 : 70000 Lux
MTTFd560 a
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
fijo: fondo detectado (objeto no detectado)
apagado: objeto detectado
Elementos de mandoConmutador claro/oscuro
Elementos de mandoRegulador del rango de detección
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0< 15 mA tensión de alimentación de 24 V
Clase de protecciónIII
Tipo de InterfazIO-Link ( sobre C/Q = 4 patillas )
Versión de IO-Link1.1
Perfil del equipoIdentificación y diagnóstico
Sensor inteligente tipo 2.4
ID de dispositivo0x111703 (1120003)
Cuadencia de la transferenciaCOM2 (38,4 kBit/s)
Tiempo de ciclo mínimo2,3 ms
Amplitud de datos de procesoEntrada de datos de proceso 1 bit
Salida de datos de proceso 2 bits
Admisión de modo SIOsi
Tipo de puerto maestro compatibleA
Tipo de conmutaciónEl sensor es de tipo de conmutación ajustable. El ajuste predeterminado es:
C/Q - Pin 4: NPN normalmente abierto/apagado, PNP normalmente cerrado/encendido, IO-Link
/Q - Pin 2: NPN normalmente cerrado/encendido, PNP normalmente abierto/apagado
Señal de salida2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad, a prueba de sobretensión
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA , carga óhmica
Categoría de usuarioCC-12 y CC-13
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf1650 Hz
Tiempo de respuesta300 µs
Interfaz de comunicaciónIEC 61131-9
Norma del productoEN 60947-5-2
Seguridad láserEN 60825-1:2014
Autorización ULE87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Homologación FDAIEC 60825-1:2014 cumple con los títulos 1040.10 y 1040.11 del CFR 21, excepto por el cumplimiento de IEC 60825-1 Ed. 3 como se describe en el aviso sobre láser 56, con fecha del 8 de mayo del 2019.
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67 / IP69 / IP69K
ConexiónConector M8 x 1, 4 polos, 90° giratorio
Material
CarcasaPC (Policarbonato)
Salida de luzPMMA
Masaaprox. 35 g
Dimensiones
Altura50,6 mm
Anchura15 mm
Profundidad41,7 mm