Seleccione su país
OBT300-R200-2EP-IO-0,3M-V1-1T Sensor de modo difuso (BGE)
Sensor de modo difuso basado en el principio de triangulación con evaluación de fondo (BGE)
Ventajas clave de un vistazo
- Tamaño mediano con opciones de montaje versátiles
- Detección precisa de objetos, casi independientemente del color
- Detección segura continua, también pegado a la superficie con evaluación del fondo
- Rango de temperaturas ampliado, -40 °C a 60 °C.
- Alto grado de protección IP69K.
- Interface IO-Link para datos de servicio y proceso
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR