Seleccione su país
IUH-F190-V1-FR2-14 RFID Read/Write DeviceIDENTControl
UHF RFID read/write device, Singapore
Ventajas clave de un vistazo
- Flexible UHF read/write device with medium detection range
- Ready-made PLC function blocks designed for quick and easy system integration
- Compact and robust housing for harsh industrial environments
- Switchable antenna polarization guarantees reliable tag detection and enhances process flow
- For connection to IDENTControl evaluation unit
- Multi-tag reading increases productivity
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE