Seleccione su país

Visite el sitio web global

DVM58N-011AGR0BY-1213 Encoder rotatorio absoluto

Encoder giratorio absoluto multivuelta

Ventajas clave de un vistazo

  • Carcasa industrial estándar de ∅58 mm
  • 25 Bit Multivuelta
  • Interface Device-Net desacoplado galvánicamente
  • Brida de sujeción
  • Función de almacenamiento automático

Mostrar más

DeviceNet® interface
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de DVM58N-011AGR0BY-1213

Modo de detecciónExploración fotoeléctrico
Tipo de dispositivoEncoder absoluto multivuelta
MTTFd480 a a 40 °C
Duración de servicio (TM)20 a
L104,3 E-10 a 6000 min-1 y 20/40 N carga admisible del eje axial/radial
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0máx. 230 mA a 10 V CC
máx. 100 mA a 24 V CC
Linearidad± 2 LSB a 16 Bit, ± 1 LSB a 13 Bit, ± 0,5 LSB a 12 Bit
Código de salidaCódigo binario
Desarrollo del código (dirección de contaje)cw ascendente (si gira en sentido horario el código asciende)
cw descendente (si gira en sentido horario el código desciende)
Tipo de InterfazDeviceNet
Resolución
Monovuelta13 Bit
Multivuelta12 Bit
Resolución total25 Bit
Cuadencia de la transferenciamáx. 0,5 MBit/s
Compartimento de terminalesen cubierta movible
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP65
Control climáticoDIN EN 60068-2-30 , sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónDIN EN 61000-6-4
Resistencia a la perturbaciónDIN EN 61000-6-2
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 2000 Hz
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Temperatura de trabajo-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
MaterialCarcasa: Aluminio, recubierto de polvo
Brida: Aluminio
Onda: Acero inoxidable
Masaaprox. 700 g
Velocidad de rotaciónmáx. 12000 min -1
Momento de inercia30 gcm2
Momento de arranque≤ 3 Ncm
Carga sobre el eje
Axial40 N
Radial110 N
Dimensiones
Longitud92 mm
Diámetro58 mm